重型提升元件,使用起来方便快捷,带有可移动,可旋转的卸扣和锁紧螺柱,可防止意外解锁。对于起吊负载,将带螺纹的起重销插入螺纹孔中。与环形螺栓相反,因此不需要费时的旋入和旋出。可旋转的卸扣将始终与拉力的拉伸方向对齐,而销不旋转。这样可以防止将负载处理设备从螺纹中拉出,并且可以安全地提起组件。
所有版本皆有侵蚀保护。不鏽钢版本也有抗侵蚀和风化的能力,所以也适合在户外使用。此外,高强度的沉淀硬化销让极端的负载成为可能。 。
這項商品 2B353.1024 - 螺纹顶上销 自锁,带可旋转卸扣 - 英制 / (d1: 1-8, l1: 1,063 英吋) 為商品項目的相對應商品 螺纹顶上销 自锁,带可旋转卸扣 - 英制 (EH 2B353.)
梢子零件
按钮
螺纹元件
钩环
弹簧
可以将带螺纹的起重销安装到符合规格的螺纹中。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws