2B353.1020 - 螺纹顶上销 
自锁,带可旋转卸扣 - 英制

重型提升元件,使用起来方便快捷,带有可移动,可旋转的卸扣和锁紧螺柱,可防止意外解锁。对于起吊负载,将带螺纹的起重销插入螺纹孔中。与环形螺栓相反,因此不需要费时的旋入和旋出。可旋转的卸扣将始终与拉力的拉伸方向对齐,而销不旋转。这样可以防止将负载处理设备从螺纹中拉出,并且可以安全地提起组件。

所有版本皆有侵蚀保护。不鏽钢版本也有抗侵蚀和风化的能力,所以也适合在户外使用。此外,高强度的沉淀硬化销让极端的负载成为可能。 。 

這項商品 2B353.1020 - 螺纹顶上销  自锁,带可旋转卸扣 - 英制 / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 英吋) 為商品項目的相對應商品 螺纹顶上销  自锁,带可旋转卸扣 - 英制 (EH 2B353.)

材质 
d1
l1 [英吋]
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [lbf]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1:
3/4-10
l1 [英吋]:
0,866 英吋
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
品项品号.:
2B353.1020
文件
螺纹顶上销 
  • 不锈钢   
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 英吋
  • d2 +0,0028: 0,64 英吋
  • d3: 1,378 英吋
  • d4: 2,323 英吋
  • d5: 1,969 英吋
  • l2: 1,181 英吋
  • l3: 1,437 英吋
  • l4: 2,902 英吋
  • l5: 2,189 英吋
  • l6: 2,756 英吋
  • l7: 4,016 英吋
  • l8: 6,594 英吋
  • l9: 2,323 英吋
  • l10: 0,669 英吋
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • 定位螺牙: 3/4-10
  • "Operating temperature range": 482 °F
  • 起动 扭力  max. : 2,21 lbf ft
  • 重量: 64,973 oz
螺纹顶上销 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

按钮

  • 铝,橘色,阳极

螺纹元件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

钩环 

  • 不锈钢 1.4571 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

  • 本產品以INCH尺寸製造。

组装 

可以将带螺纹的起重销安装到符合规格的螺纹中。

安装:

  1. 按下按钮并按住
  2. 插入带螺纹的起重销
  3. 释放按钮(按钮必须回到其原始位置。)
  4. 用手拧紧带螺纹的起重销,直到其完全紧贴在轴承表面上。
  5. 必须确保将螺纹段嵌入安装螺纹中。

拆解:

  1. 大约拧松带螺纹的起重销逆时针旋转四分之一圈。
  2. 按下按钮并按住
  3. 卸下带螺纹的吊销
  4. 释放按钮

操作

每一個螺紋吊升銷都包含一個使用手冊,和EC聲明。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 2B353.1020
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
具有可旋转卸扣的说明手册螺纹吊销-英制(EH 2B353。)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
螺紋提升銷負載表
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Original operating instructions threaded lifting pins
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Lifting Devices
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式