高精密设计的活节螺栓超越 DIN 版本的品质。转造牙-轴径等于滚动径。表面-s-已处理加工
孔的公差 d2= H7。
這項商品 22980.0128 - 活节螺栓 DIN 444, 形式B,quality 8.8 / (d1: M12, l: 120 mm) 為商品項目的相對應商品 活节螺栓 DIN 444, 形式B,quality 8.8 (EH 22980.)
有关起始扭力请参考附件 - 技术数据 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers