22980.0103 - 活节螺栓 
DIN 444, 形式B,quality 8.8 

高精密设计的活节螺栓超越 DIN 版本的品质。转造牙-轴径等于滚动径。表面-s-已处理加工

孔的公差 d2= H7。

這項商品 22980.0103 - 活节螺栓  DIN 444, 形式B,quality 8.8  / (d1: M10, l: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 活节螺栓  DIN 444, 形式B,quality 8.8  (EH 22980.)

材质 
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
热处理钢,quality 8.8 ,黑色 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
22980.0103
文件
活节螺栓 
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 重量: 38 g
活节螺栓 

材质 

  • 热处理钢,quality 8.8 ,黑色 

参考

有关起始扭力请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22980.0103