22980.0402 - 活节螺栓 
DIN 444,型式 B 

活节螺栓类似于DIN 444,利用更高质量8.8的钢材设计。不锈钢A2-50的设计的张力至少500N/m㎡。

這項商品 22980.0402 - 活节螺栓  DIN 444,型式 B  / (d1: M5, l: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 活节螺栓  DIN 444,型式 B  (EH 22980.)

材质 
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4301 
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
品项品号.:
22980.0402
文件
活节螺栓 
  • 不锈钢   
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 5,6 g
活节螺栓 

材质 

  • 不锈钢 1.4301 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

有关起始扭力请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22980.0402