活节螺栓类似于DIN 444,利用更高质量8.8的钢材设计。不锈钢A2-50的设计的张力至少500N/m㎡。
這項商品 22980.0203 - 活节螺栓 DIN 444,型式 B / (d1: M5, l: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 活节螺栓 DIN 444,型式 B (EH 22980.)
特殊的样式欢迎洽询。
有关起始扭力请参考附件 - 技术数据 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers