22260.0112 - 门扣 

版本
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
左旋固定
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
品项品号.:
22260.0112
文件
门扣 
  • 左旋固定
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • 重量: 103 g
门扣 

材质 

  • 烧结钢

组装 

不适合于焊接的固定,利用梢来联结。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22260.0112