22260.0008 - 门扣 

版本
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
右旋锁紧 
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22260.0008
文件
门扣 
  • 右旋锁紧 
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • 重量: 33 g
门扣 

材质 

  • 烧结钢

组装 

不适合于焊接的固定,利用梢来联结。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22260.0008