EH 22260.
夹紧把手有一个圆的,运行的锥型表面,可以快速的夹合和释放,且拥有相对大的调整范围和高度的张力。夹紧把手可以自我锁附,因为其锥型表面较小的斜度。
您的选择导致 8 打击
More details
本体
螺丝
把手条
球形手把
左旋形式可以依据需求供应。
使用螺栓 M10 (WS 6)固定。确保最大紧固扭力 40 Nm。
螺栓及碟盘在锁入后即会对齐,使夹杆能够轻易地转动至所需的位置。针对参考编号 2226.250/.251 及 2226.450/.451,锯齿组件可有助于将夹杆置于最适当的位置。