22982.0432 - 杆端 
DIN 12240-4,带有母螺牙  

杆端是万用的,但受制于动力负载。即使在腐蚀风险区域,不锈钢的设计依然可以在高动力负载下被使用。

杆端被使用于承受轴和外壳之间的移动,且这个移动是并非直线。  

杆端是随时可安装的元件,且根据 DIN ISO 12240-4 (尺寸系列 K) 製作而成。PTF材质被嵌装于轴承壳后,意味著杆端是不需保养的。

请依照产品页面的技术资讯做笔记

這項商品 22982.0432 - 杆端  DIN 12240-4,带有母螺牙   / 左手螺纹 (d1: 12 mm, l1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 杆端  DIN 12240-4,带有母螺牙   (EH 22982.)

版本
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
左手螺纹
材质 :
不锈钢 1.4057,锻造,抛光  
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
品项品号.:
22982.0432
文件
杆端 
  • 左手螺纹, 不锈钢   
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • WS : 19 mm
  • 动态负载系数 C : 32 kN
  • 静态承载系数 C0: 34,5 kN
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 113 g
杆端 

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4057,锻造,抛光  

接头球 

  • 不锈钢 1.4034,硬化,研磨,抛光 

轴承

  • PTFE 织物  

轴承外壳 

  • 不锈钢 1.4571 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22982.0432
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instruction Rod Ends (EH 22982.)
分类:
操作说明书