杆端是万用的,但受制于动力负载。即使在腐蚀风险区域,不锈钢的设计依然可以在高动力负载下被使用。
杆端被使用于承受轴和外壳之间的移动,且这个移动是并非直线。
杆端是随时可安装的元件,且根据 DIN ISO 12240-4 (尺寸系列 K) 製作而成。PTF材质被嵌装于轴承壳后,意味著杆端是不需保养的。
请依照产品页面的技术资讯做笔记
這項商品 22982.0210 - 杆端 DIN 12240-4,带有母螺牙 / 右手螺纹 (d1: 12 mm, l1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 杆端 DIN 12240-4,带有母螺牙 (EH 22982.)
本体
接头球
轴承
轴承外壳