杆端是万用的,但受制于动力负载。即使在腐蚀风险区域,不锈钢的设计依然可以在高动力负载下被使用。
杆端被使用于承受轴和外壳之间的移动,且这个移动是并非直线。
杆端是随时可安装的元件,且根据 DIN ISO 12240-4 (尺寸系列 K) 製作而成。PTF材质被嵌装于轴承壳后,意味著杆端是不需保养的。
请依照产品页面的技术资讯做笔记
這項商品 22982.0120 - 杆端 DIN 12240-4,带有公螺牙 / 右手螺纹 (d1: 22 mm, l1: 84 mm) 為商品項目的相對應商品 杆端 DIN 12240-4,带有公螺牙 (EH 22982.)
本体
接头球
轴承
轴承外壳
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers