支架被用来嵌装定位柱,且带有平滑的轴环 (EH 22080) 在一旁。
這項商品 22082.0208 - 托座 用于定位柱 / 右 (d1: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 托座 用于定位柱 (EH 22082.)
对于 EH 22080 (弹簧定位柱,平滑,带有轴环与滚珠) 是合适的。
左手和右手的版本 (图1/图3)只被一颗螺丝固定,也被提供了抗转锁附装置。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers