22082.0108 - 托座    
用于定位柱  

支架被用来嵌装定位柱,且带有平滑的轴环 (EH 22080) 在一旁。

這項商品 22082.0108 - 托座     用于定位柱   / 双面 (d1: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 托座     用于定位柱   (EH 22082.)

材质 
版本
相片 
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸 
版本:
双面
相片 :
2
d1 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22082.0108
文件
托座    
  • 双面 – 相片  2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • 合适的螺丝 : M4
  • 重量: 6,5 g
托座    

材质 

  • PUR 塑料,黑色,有填补螺纹 

参考

对于 EH 22080 (弹簧定位柱,平滑,带有轴环与滚珠) 是合适的。

组装 

左手和右手的版本 (图1/图3)只被一颗螺丝固定,也被提供了抗转锁附装置。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22082.0108
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。