适用于定位、供压或顶举。
球的自由运行使对应部件的磨损最小化,这也导致取决于对应部件的主动锁定行为。
塑料球提供电绝缘。
這項商品 22051.0416 - Spring Plunger 與可移动的球和槽 / 不锈钢, 标准弹簧荷重 (d1: M16) 為商品項目的相對應商品 定位柱 與可移动的球和槽 (EH 22051.)
本体
轴承
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。