定位柱  有球形和内六角 

EH 22030.

适用于定位、供压或顶举。

您的选择导致 40 打击

材质 
弹簧荷重 
d1 [mm]
l [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
品项品号.:
22030.0208
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • WS : 4 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 18 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 31 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
品项品号.:
22030.0210
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • WS : 5 mm
  • 行程  s: 2 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 24 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 45 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
品项品号.:
22030.0212
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • WS : 6 mm
  • 行程  s: 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 26 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 49 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 12 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
品项品号.:
22030.0216
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • WS : 8 mm
  • 行程  s: 3,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 41 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 86 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
品项品号.:
22030.0220
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • WS : 10 mm
  • 行程  s: 4,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 56 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 111 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 67 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
品项品号.:
22030.0224
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • WS : 12 mm
  • 行程  s: 5,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 81 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 151 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 106 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
品项品号.:
22030.0243
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 行程  s: 0,4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 9 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品项品号.:
22030.0244
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • WS : 2 mm
  • 行程  s: 0,8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 12 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22030.0245
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 行程  s: 0,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 15 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品项品号.:
22030.0246
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • WS : 3 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 19 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
品项品号.:
22030.0248
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • WS : 4 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 36 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 62 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
品项品号.:
22030.0250
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • WS : 5 mm
  • 行程  s: 2 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 57 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 104 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
品项品号.:
22030.0252
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • WS : 6 mm
  • 行程  s: 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 61 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 110 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
品项品号.:
22030.0256
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • WS : 8 mm
  • 行程  s: 3,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 68 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 142 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
品项品号.:
22030.0260
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • WS : 10 mm
  • 行程  s: 4,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 84 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 166 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 67 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
品项品号.:
22030.0264
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • WS : 12 mm
  • 行程  s: 5,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 127 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 237 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 106 g
show article view
Spring Plunger

材质 

本体

  • 切削钢, 染黑 
  • 不锈钢 1.4305  

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

特性 

标准弹簧荷重: 无标示 

强化弹簧荷重: 以两条线标示 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22030. 定位柱  – 有球形和内六角 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息