适用于定位、供压或顶举。
這項商品 22050.0610 - Spring Plunger 有球和沟 / 不锈钢, 增加 弹簧荷重 (d1: M10) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有球和沟 (EH 22050.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.