22050.0406 - Spring Plunger
有球和沟 

适用于定位、供压或顶举。

這項商品 22050.0406 - Spring Plunger 有球和沟  / 不锈钢, 标准弹簧荷重  (d1: M6) 為商品項目的相對應商品 定位柱  有球和沟  (EH 22050.)

材质 
弹簧荷重 
d1 [mm]
l [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品项品号.:
22050.0406
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,7 g
Spring Plunger

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

珠子 

  • 不锈钢,硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

特性 

标准弹簧荷重: 无标示 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22050.0406
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材