2B050.0022 - Spring Plunger
有球和槽 - 英寸

适用于定位,索引, 锁附, 闩锁 ,以及其他类似的压力应用。  

适用于定位、供压或顶举。

這項商品 2B050.0022 - Spring Plunger 有球和槽 - 英寸 / 切削钢, 轻弹簧荷重  (d1: 5/8-11) 為商品項目的相對應商品 定位柱  有球和槽 - 英寸 (EH 2B050.)

材质 
弹簧荷重 
螺纹锁 
d1
l [英吋]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [lb]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [lb]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
弹簧荷重 :
轻的  
螺纹锁 :
无螺牙锁固 
d1:
5/8-11
l [英吋]:
63/64 英吋
弹簧荷重 1) F1 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
弹簧荷重 1) F2 ~ [lb]:
~ 9 lb
品项品号.:
2B050.0022
文件
Spring Plunger
  • 切削钢, 轻弹簧荷重 , 无螺牙锁固 
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 英吋
  • 螺牙 : 2A-UNC
  • d2: 3/8 英吋
  • l: 63/64 英吋
  • 行程  s: 0,096 英吋
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 lb
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 9 lb
  • Operating temperature range min : -22 °F
  • Operating temperature range max. : 482 °F
  • 重量: 0,787 oz
Spring Plunger

材质 

本体

  • 切削钢, 染黑 

珠子 

  • 不锈钢,硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

  • 本產品以INCH尺寸製造。

参考

换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。   

螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

特性 

轻荷重弹簧: 以一条线标示 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 2B050.0022
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。