适用于定位、供压或顶举。
這項商品 22030.0106 - Spring Plunger 有螺栓和内六角 / 切削钢, 标准弹簧荷重 (d1: M6) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有螺栓和内六角 (EH 22030.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日