2B030.0166 - Spring Plunger
有螺栓和内六角- 英寸 

适用于定位,索引, 锁附, 闩锁 ,以及其他类似的压力应用。  

适用于定位、供压或顶举。

這項商品 2B030.0166 - Spring Plunger 有螺栓和内六角- 英寸  / 不锈钢, 重弹簧荷重  (d1: #8-32) 為商品項目的相對應商品 定位柱  有螺栓和内六角- 英寸  (EH 2B030.)

材质 
弹簧荷重 
螺纹锁 
d1
l [英吋]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [lb]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [lb]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
重的  
螺纹锁 :
无螺牙锁固 
d1:
#8-32
l [英吋]:
5/8 英吋
弹簧荷重 1) F1 ~ [lb]:
~ 2,6 lb
弹簧荷重 1) F2 ~ [lb]:
~ 6,6 lb
品项品号.:
2B030.0166
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 重弹簧荷重 , 无螺牙锁固 
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 英吋
  • 螺牙 : 2A-UNC
  • d2: 0,07 英吋
  • l: 5/8 英吋
  • WS : 5/64 英吋
  • 行程  s: 0,094 英吋
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,6 lb
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 6,6 lb
  • Operating temperature range min : -22 °F
  • Operating temperature range max. : 482 °F
  • 重量: 0,034 oz
Spring Plunger

材质 

螺絲形支撐座

  • 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582), 氮化 

本体

  • 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582) 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

  • 本產品以INCH尺寸製造。

参考

换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。   

螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)

特性 

重弹簧荷重: 以两条线标示

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 2B030.0166
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材