适用于定位、供压或顶举。
這項商品 22050.0708 - Spring Plunger 有螺栓和沟 / 不锈钢, 增加 弹簧荷重 (d1: M8) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有螺栓和沟 (EH 22050.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers