球形端圆柱梢可有助于工件的插入及避免固夹位置倾斜。
這項商品 22630.0608 - 定位梢 有球形端 / 平的球端面, 非阶梯状 (d1 g6: 8 mm, d2 n6: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 定位梢 有球形端 (EH 22630.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.