圆柱形定位梢适用于将工件定位于公差孔内,以及适合作为止动组件及脚垫。
扁平定位梢则惯用于克服公差、各孔之间差异,以及将组件定位于单一方向。
座销的接触表面没有中心 (图一)。
這項商品 22630.0045 - 定位梢 DIN 6321 / 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C (d1 g6: 10 mm, l1: 18 mm) 為商品項目的相對應商品 定位梢 DIN 6321 (EH 22630.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers