超硬入子  适用于前固定 

EH 22620.

基本的组件安装到夹持装置,夹爪,夹臂,爪夹给予系统等。

对于不能从后部安装的刀片,带有前部安装的型号是特别好的选择。

您的选择导致 2 打击

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
螺丝用  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 n6 [mm]:
20 mm
d3 ~ [mm]:
~ 16 mm
螺丝用  [mm]:
M4
品项品号.:
22620.0415
CAD
文件
超硬入子 
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • 螺丝用 : M4
  • 重量: 29 g
show article view
超硬入子 
d1 n6 [mm]:
25 mm
d3 ~ [mm]:
~ 21 mm
螺丝用  [mm]:
M4
品项品号.:
22620.0417
CAD
文件
超硬入子 
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • 螺丝用 : M4
  • 重量: 49 g
show article view
超硬入子 

材质 

入子

  • 硬金属,有肋纹 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 

组装 

使用定位孔进行安装,并且可以使用带帽螺钉从前部紧固插入件。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22620. 超硬入子  – 适用于前固定 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。