基本的组件安装到夹持装置,夹爪,夹臂,爪夹给予系统等。
高下压力的零点传输,例如铸件或锻造件。
這項商品 22620.0217 - 超硬入子 定位孔 / 有肋纹 (d1 n6: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 超硬入子 定位孔 (EH 22620.)
入子
本体
通过一个定位孔装配,插入可通过螺钉的装置被紧固。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers