22620.0208 - 超硬入子 
定位孔 

基本的组件安装到夹持装置,夹爪,夹臂,爪夹给予系统等。

高下压力的零点传输,例如铸件或锻造件。

這項商品 22620.0208 - 超硬入子  定位孔  / 有肋纹   (d1 n6: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 超硬入子  定位孔  (EH 22620.)

版本
相片 
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有肋纹  
相片 :
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
22620.0208
文件
超硬入子 
  • 有肋纹   – 相片  1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • 定位孔  D1 H7: 10 mm
  • 重量: 7,2 g
超硬入子 

材质 

入子

  • 硬金属,有肋纹 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 

组装 

通过一个定位孔装配,插入可通过螺钉的装置被紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22620.0208
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。