重型提升元件,易于快速使用,带有可移动的卸扣和锁紧螺柱,可防止意外解锁。对于起吊负载,将带螺纹的起重销插入螺纹孔中。与环形螺栓相反,因此不需要费时的旋入和旋出。
所有版本皆有侵蚀保护。不鏽钢版本也有抗侵蚀和风化的能力,所以也适合在户外使用。此外,高强度的沉淀硬化销让极端的负载成为可能。 。
這項商品 22352.0014 - 螺纹顶上销 自行锁固 / (d1: M14, l1: 17 mm) 為商品項目的相對應商品 螺纹顶上销 自行锁固 (EH 22352.)
梢子零件
按钮
螺纹元件
钩环
弹簧
可以将带螺纹的起重销安装到符合规格的螺纹中。
每一個螺紋吊升銷都包含一個使用手冊,和EC聲明。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日