当有一个带有根据DIN 332的沉头孔的螺纹孔时,使用此螺纹起重销。
重型提升元件,易于快速使用,带有可移动的卸扣和锁紧螺柱,可防止意外解锁。对于起吊负载,将带螺纹的起重销插入螺纹孔中。与环形螺栓相反,因此不需要费时的旋入和旋出。
所有版本皆有侵蚀保护。不鏽钢版本也有抗侵蚀和风化的能力,所以也适合在户外使用。此外,高强度的沉淀硬化销让极端的负载成为可能。 。
這項商品 22352.3020 - 螺纹顶上销 自锁,用于根据DIN 332的中心孔 / (d1: M20, l1: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 螺纹顶上销 自锁,用于根据DIN 332的中心孔 (EH 22352.)
梢子零件
按钮
螺纹元件
钩环
弹簧
可以将带螺纹的起重销安装到符合规格的螺纹中。
每一個螺紋吊升銷都包含一個使用手冊,和EC聲明。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws