定位衬套适用于顶料销 EH 22350 / EH 22351 的快速安全定位。
腐蚀和耐磨。
這項商品 22350.0916 - Locating Bushing 用于顶上梢 / (d1 H11: 10 mm, d2: M20, 用于公称长度 : 50 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 用于顶上梢 (EH 22350.)
安全公差和一致的功能。
轻鬆融入不同的材料。
可以被嵌装于盲孔中。
锁附螺母被用于组装薄壁工件。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers