偏心嵌装衬套被用于连接平滑的横向定位柱 EH 22150,适用于公差大工件的定位和夹持。
這項商品 22150.0812 - 偏心圆 适用于侧向式定位柱,光滑 / (d1 H8: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 偏心圆 适用于侧向式定位柱,光滑 (EH 22150.)
本体
藉由使用螺纹销来嵌装和定位。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers