22150.0203 - Lateral Plunger
与塑料弹簧和针

适用于定位和供压。

這項商品 22150.0203 - Lateral Plunger 与塑料弹簧和针 / 钢销, 标准弹簧荷重  (d1: 8 mm, d2: 4 mm, 弹簧荷重  F max. 1: ~ 30 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱  与塑料弹簧和针 (EH 22150.)

材质 
梢子
d1 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重  F - max. 1) ~ [N]
行程  s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
塑胶
梢子:
钢,表面硬化,染黑 
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 30 N
行程  s [mm]:
0,3 mm
品项品号.:
22150.0203
文件
Lateral Plunger
  • 梢子: 钢 /钢销, 标准弹簧荷重 
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • 行程  s: 0,3 mm
  • 定位孔  D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 1,2 g
Lateral Plunger
产品
品项品号.
可用
产品:
组立工具  
d1: 8 mm
品项品号.:
22150.0841
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: 8 mm
  • 重量: 47 g

材质 

弹簧

  • 塑胶

梢子

  • 钢,表面硬化,染黑 

注意事项

This is a discontinued article.

特性 

标准弹簧加载弹簧=红色弹簧

组装 

滋润本体是被建议的。

侧向定位柱采压入安装。

用于计算嵌装孔中心距离之公式:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = 中心距离,

y = 工件高度,

w = 工件长度,

x = 座标尺寸

s = 行程,

z = 档块直径

计算尺寸 x:

 y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s

或是

y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123] 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22150.0203
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers