侧向式定位柱  平滑、无密封 、内螺纹

EH 22150.

适用于定位和供压。

您的选择导致 9 打击

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]
行程  s [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
行程  s [mm]:
0,8 mm
品项品号.:
22150.1020
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 轻弹簧荷重 
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • 行程  s: 0,8 mm
  • 定位孔  D H8: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 50 N
行程  s [mm]:
0,8 mm
品项品号.:
22150.1021
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 50 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • 行程  s: 0,8 mm
  • 定位孔  D H8: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
行程  s [mm]:
0,8 mm
品项品号.:
22150.1022
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 重弹簧荷重 
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • 行程  s: 0,8 mm
  • 定位孔  D H8: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 40 N
行程  s [mm]:
1 mm
品项品号.:
22150.1025
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 轻弹簧荷重 
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 40 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • 定位孔  D H8: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 75 N
行程  s [mm]:
1 mm
品项品号.:
22150.1026
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 75 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • 定位孔  D H8: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
行程  s [mm]:
1 mm
品项品号.:
22150.1027
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 重弹簧荷重 
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • 定位孔  D H8: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
行程  s [mm]:
1,6 mm
品项品号.:
22150.1040
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 轻弹簧荷重 
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 100 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,7 mm
  • 行程  s: 1,6 mm
  • 定位孔  D H8: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 9,4 g
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 150 N
行程  s [mm]:
1,6 mm
品项品号.:
22150.1041
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 标准弹簧荷重 
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 150 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,7 mm
  • 行程  s: 1,6 mm
  • 定位孔  D H8: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 9,4 g
show article view
Lateral Plunger
材质 :
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 200 N
行程  s [mm]:
1,6 mm
品项品号.:
22150.1042
CAD
文件
Lateral Plunger
  • 重弹簧荷重 
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 200 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,7 mm
  • 行程  s: 1,6 mm
  • 定位孔  D H8: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 9,3 g
show article view
Lateral Plunger

材质 

本体

  • 铝 

螺纹垫圈

  • 钢,染黑 

弹簧

  • 不锈钢   
  • 钢,染黑 
  • 钢,镀锌 

注意事项

单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。

产品
品项品号.
可用
产品:
O型环 
适用于侧向式定位柱,光滑 
d1: 10 mm
品项品号.:
22150.0831
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g
产品:
O型环 
适用于侧向式定位柱,光滑 
d1: 16 mm
品项品号.:
22150.0833
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: 16 mm
  • 重量: 105 g

特性 

轻荷重弹簧=不锈钢弹簧

标准荷重弹簧=钢,黑化弹簧

重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧 

组装 

用于计算嵌装孔中心距离之公式:

l0 = z / 2 + w + x,

l0 =中心距离,

y =工件高度,

w =工件长度,

x = 行程,

z = 档块直径

计算工件尺寸x:

x = d2 / 2-s

侧向定位柱采压入安装。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22150. 侧向式定位柱  – 平滑、无密封 、内螺纹
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers