22150.0060 - Lateral Plunger
光滑,无密封 

适用于定位和供压。

這項商品 22150.0060 - Lateral Plunger 光滑,无密封  / 热塑性销, 轻弹簧荷重  (d1: 10 mm, d2: 5 mm, 弹簧荷重  F max. 1: ~ 20 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱  光滑,无密封  (EH 22150.)

材质 
梢子
d1 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重  F - max. 1) ~ [N]
行程  s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
梢子:
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
行程  s [mm]:
0,8 mm
品项品号.:
22150.0060
文件
Lateral Plunger
  • 梢子: 热塑性的 /热塑性销, 轻弹簧荷重 
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 20 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • 行程  s: 0,8 mm
  • 定位孔  D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,3 g
Lateral Plunger
产品
品项品号.
可用
产品:
O型环 
d1: 10 mm
品项品号.:
22150.0831
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g

材质 

本体

  • 铝 

弹簧

  • 不锈钢   

梢子

  • 得林白塑料 (POM) 

特性 

轻荷重弹簧=不锈钢弹簧

组装 

侧向定位柱采压入安装。

用于计算嵌装孔中心距离之公式:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = 中心距离,

y = 工件高度,

w = 工件长度,

x = 座标尺寸

s = 行程,

z = 档块直径

计算尺寸 x:

 y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s

或是

y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123] 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22150.0060
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers