适用于定位和供压。
這項商品 22150.0030 - Lateral Plunger 光滑,无密封 / 钢销, 轻弹簧荷重 (d1: 12 mm, d2: 8 mm, 弹簧荷重 F max. 1: ~ 50 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 光滑,无密封 (EH 22150.)
1) 统计平均值
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
本体
弹簧
梢子
轻荷重弹簧=不锈钢弹簧
侧向定位柱采压入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距离,
y = 工件高度,
w = 工件长度,
x = 座标尺寸
s = 行程,
z = 档块直径
计算尺寸 x:
y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s
或是
y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日