适用于定位和供压。
這項商品 2B150.0080 - Lateral Plunger 光滑,带钢销,无密封 - 英吋 / 轻弹簧荷重 (d1: 5/8 英吋, d2: 0,393 英吋, 弹簧荷重 F max. 1: ~ 22,5 lb) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 光滑,带钢销,无密封 - 英吋 (EH 2B150.)
1) 统计平均值
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
本体
弹簧
梢子
轻荷重弹簧=不锈钢弹簧
侧向定位柱采压入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距离,
y = 工件高度,
w = 工件长度,
x = 座标尺寸
s = 行程,
z = 档块直径
计算尺寸 x:
y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s
或是
y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]