侧向式定位柱  弹簧钢板

EH 22160.

具有弹簧钢板的侧向弹簧柱塞确保了工件或部件在止动件或固定板处的简单且可靠的定位,例如, 安装板或在夹紧过程之前在夹具和夹具结构中。

两面的版本允许连续夹钳。

低于 h1 将会导致下压效应。 

您的选择导致 4 打击

材质 
版本
相片 
l1 ±1 [mm]
l2 [mm]
行程  s [mm]
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
单边
相片 :
1
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
行程  s [mm]:
1,5 mm
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 55 N
品项品号.:
22160.0006
CAD
文件
Lateral Spring Plunger
  • 单边 – 相片  1
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 22,5 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 43 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 螺丝用 : M6
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 55 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 127 g
show article view
Lateral Spring Plunger
材质 :
钢 
版本:
单边
相片 :
1
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
行程  s [mm]:
1,5 mm
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 170 N
品项品号.:
22160.0012
CAD
文件
Lateral Spring Plunger
  • 单边 – 相片  1
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 29 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 170 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 251 g
show article view
Lateral Spring Plunger
材质 :
钢 
版本:
两端
相片 :
2
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
行程  s [mm]:
1,5 mm
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 55 N
品项品号.:
22160.0206
CAD
文件
Lateral Spring Plunger
  • 两端 – 相片  2
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 25 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 42,5 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 螺丝用 : M6
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 55 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 128 g
show article view
Lateral Spring Plunger
材质 :
钢 
版本:
两端
相片 :
2
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
行程  s [mm]:
1,5 mm
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 170 N
品项品号.:
22160.0212
CAD
文件
Lateral Spring Plunger
  • 两端 – 相片  2
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 33,5 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 170 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 256 g
show article view
Lateral Spring Plunger

材质 

弹簧零件

  • 不锈钢   

本体

  • 钢、黑色
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22160. 侧向式定位柱  – 弹簧钢板
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers