1910.020 - 夹持角形块 
焊接,一面, 半成品 

l [mm]
b [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
品项品号.:
1910.020
文件
夹持角形块 
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • 重量: 76 kg
夹持角形块 

材质 

  • 钢,焊接 

注意事项

特殊基板欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1910.020
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性