1910.120 - 夹持角形块 
焊接,半成品 

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
400 mm
s +1 [mm]:
121 mm
品项品号.:
1910.120
文件
夹持角形块 
  • l1: 400 mm
  • l2: 400 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • h: 475 mm
  • h1: 425 mm
  • s +1: 121 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 重量: 148 kg
夹持角形块 

材质 

  • 钢,焊接 

注意事项

特殊基板欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1910.120
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。