b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
- 灰铸铁
- b1 x l1: 400 mm x 400 mm
- h1: 400 mm
- h: 475 mm
- a ±0,013: 150 mm
- b2 ±0,2: 150 mm
- l4 ±0,2: 150 mm
- s +1: 81 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 4
- 重量: 150 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
- 灰铸铁
- b1 x l1: 400 mm x 400 mm
- h1: 400 mm
- l2: 500 mm
- h: 475 mm
- a ±0,013: 150 mm
- b2 ±0,2: 150 mm
- l4 ±0,2: 150 mm
- s +1: 81 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 4
- 重量: 173 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
- 灰铸铁
- b1 x l1: 500 mm x 500 mm
- h1: 500 mm
- h: 595 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b2 ±0,2: 200 mm
- l4 ±0,2: 200 mm
- s +1: 101 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 6
- 重量: 284 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
- 灰铸铁
- b1 x l1: 500 mm x 500 mm
- h1: 500 mm
- l2: 630 mm
- h: 595 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b2 ±0,2: 200 mm
- l4 ±0,2: 200 mm
- s +1: 101 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 6
- 重量: 334 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
- 灰铸铁
- b1 x l1: 630 mm x 630 mm
- h1: 630 mm
- h: 725 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b2 ±0,2: 200 mm
- l4 ±0,2: 200 mm
- s +1: 131 mm
- y: 16 mm
- 螺丝用 : M16
- 固定孔数量 n: 6
- 重量: 455 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
- 灰铸铁
- b1 x l1: 800 mm x 800 mm
- h1: 800 mm
- h: 910 mm
- a ±0,013: 300 mm
- b2 ±0,2: 300 mm
- l3 ±0,2: 100 mm
- l4 ±0,2: 300 mm
- s +1: 151 mm
- y: 16 mm
- 螺丝用 : M16
- 固定孔数量 n: 8
- 重量: 805 kg