止住工件 旋转

EH 1705.

  • 可安装在设置在虎钳两侧的位置
  • 紧固螺纹 M8
  • 工件的位置,可默认(±0.01重复性)
  • 夹紧后停止块能够摆动远离工件,允许全面对工件表面加工

您的选择导致 1 打击

b min  [mm]
b max.  [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 max.  [mm]
l4 max.  [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
b min  [mm]:
33 mm
b max.  [mm]:
92 mm
l1 [mm]:
67 mm
l2 [mm]:
15 mm
l3 max.  [mm]:
63,5 mm
l4 max.  [mm]:
113,5 mm
品项品号.:
1705.100
文件
止住工件
  • b min : 33 mm
  • b max. : 92 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3 min : 12 mm
  • l3 max. : 63,5 mm
  • l4 min : 53,5 mm
  • l4 max. : 113,5 mm
  • 重量: 1382 g
show article view
止住工件

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1705. 止住工件 – 旋转
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.