对准和固定集

EH 1705.

  • 用于在机床工作台上对准(定位)和固定虎钳
  • 尺寸根据机床工作台T型槽或螺纹

您的选择导致 3 打击

T槽   [mm]
d [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
T槽   [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
品项品号.:
1705.400
文件
对准和固定集
  • T槽  : 12 mm
  • d: M10
  • 重量: 508 g
show article view
T槽   [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
品项品号.:
1705.410
文件
对准和固定集
  • T槽  : 14 mm
  • d: M12
  • 重量: 650 g
show article view
T槽   [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
品项品号.:
1705.420
文件
对准和固定集
  • T槽  : 16 mm
  • d: M14
  • 重量: 850 g
show article view

材质 

  • 根据要求 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1705. 对准和固定集
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.