1703.310 - 楔形转接头
高 

  • 高侧的楔形转接头用于使用支持夹爪。
  • 用于安装楔形转接头器四点(品号1703.340),微型夹具(品号1703.350),烤漆(品号1703.360)和圆形(品号1703.380)。
  • 请单独订购安装螺丝 

這項商品 1703.310 - 楔形转接头 高  / () 為商品項目的相對應商品 楔形转接头 高  (EH 1703.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
品项品号.:
1703.310
文件
楔形转接头
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 201 g
楔形转接头
产品
品项品号.
可用
产品:
安装螺斯
安装螺斯
品项品号.:
1703.330
安装螺斯
  • 安装螺斯
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • 重量: 35 g

材质 

本体

  • 钢, 硬化 

螺丝 

  • 钢,炼制
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1703.310
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Pull-Down Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性