楔形转接头 低的 

EH 1703.

  • 低楔形转接头用于使用支持夹爪。
  • 用于安装楔形转接头器四点(品号1703.340),微型夹具(品号1703.350),烤漆(品号1703.360)和圆形(品号1703.380)。
  • 请单独订购安装螺丝 

您的选择导致 1 打击

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
1703.300
CAD
文件
楔形转接头
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • 重量: 90 g
show article view
楔形转接头

材质 

本体

  • 钢, 硬化 

螺丝 

  • 钢,炼制
产品
品项品号.
可用
产品:
安装螺斯
安装螺斯
品项品号.:
1703.320
安装螺斯
  • 安装螺斯
  • l: 30 mm
  • d: M10
  • 重量: 27 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1703. 楔形转接头 – 低的 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Pull-Down Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.