1702.200 - 支撑夹钳 
定位 

  • 用于安装各种下拉楔形零件 (品号1703.300-1703.400),万用夹具组 (品号 1702.600),夹具螺栓 (品号1702.710-1702.780)
  • 前表面可以被用作夹紧表面(硬化和研磨)支撑钳,可移动的,振盪(品号1702.200)
  • 夹紧不平的工件
  • 为了弥补非平行夹持面供货时不带楔形零件,夹具组和夹具螺栓。

這項商品 1702.200 - 支撑夹钳  定位  / Jaw, movable () 為商品項目的相對應商品 支撑夹钳  定位  (EH 1702.)

版本
相片 
夹钳宽度  [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
Jaw, movable
相片 :
2
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
97 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
品项品号.:
1702.200
文件
支撑夹钳 
  • Jaw, movable – 相片  2
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 97 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 3 kg
支撑夹钳 

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1702.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Gripp Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性