支撑板 

EH 1702.

  • 支撑板用于夹持螺栓通用夹具组 (品号 1702.600)

您的选择导致 1 打击

h1 [mm]
h2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
h1 [mm]:
29 mm
h2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
1702.730
CAD
文件
支撑板 
  • h1: 29 mm
  • h2: 22 mm
  • 重量: 100 g
show article view
支撑板 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1702. 支撑板 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Gripp Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.