夹持螺栓  圆的

EH 1702.

  • 用于夹紧未加工零件
  • 用于通边缘附近钻孔
  • 提供工件以6mm下的空间

您的选择导致 1 打击

h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
h [mm]:
4 mm
品项品号.:
1702.780
CAD
文件
夹持螺栓 
  • h: 4 mm
  • 重量: 48 g
show article view
夹持螺栓 

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1702. 夹持螺栓  – 圆的
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Gripp Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.