夹持螺栓  平滑

EH 1702.

  • 硬质合金涂层用于夹紧预加工或硬化的工件

您的选择导致 1 打击

h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
h [mm]:
7 mm
品项品号.:
1702.770
CAD
文件
夹持螺栓 
  • h: 7 mm
  • 重量: 22 g
show article view
夹持螺栓 

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1702. 夹持螺栓  – 平滑
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Gripp Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.