定位梢  用于夹具螺杆

EH 1702.

  • 安装夹持螺栓 (品号 1720.710)

您的选择导致 1 打击

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
39 mm
h2 [mm]:
7 mm
品项品号.:
1702.720
CAD
文件
定位梢 
  • b: 40 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 7 mm
  • 重量: 320 g
show article view
定位梢 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1702. 定位梢  – 用于夹具螺杆
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Gripp Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.