菱柱颚 

EH 1701.

  • 用于圆形或平面工件的水平或垂直夹持
  • 请单独订购安装螺斯(品号1701.300)
  • 本产品成对贩售

您的选择导致 1 打击

夹钳宽度  [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
18 – 55 mm
d2 [mm]:
12 – 28 mm
h1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
1701.270
CAD
文件
菱柱颚 
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 125 mm
  • d1: 18 mm – 55 mm
  • d2: 12 mm – 28 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • 重量: 1700 g
show article view
菱柱颚 

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1701. 菱柱颚 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.